Trennklemme PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211909

Teilenummer
3211909
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.63 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.4 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme PTTB, die Teilenummer ist 3211909.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211909.

Technischer Support