Trennklemme PTTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210402
3210405
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Anschluss (Komponenten)

9.40 €

50 7 Arbeitstage 0.14 - 464.3Push-Lock Federklemme

9.99 €

50 21 Arbeitstage 0.14 - 2.5063.1Zugfeder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16
Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Länge)(mm) 127.5
Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Technischer Support