Trennklemme URTK / S-IB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3057348

Teilenummer
3057348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.73 €

50 70 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Produktgröße (Länge)(mm) 72 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme URTK / S-IB, die Teilenummer ist 3057348.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3057348.

Technischer Support