Trennklemme USST 6-T / SP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3070330

Teilenummer
3070330
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.03 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 24 - 8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Abisolierlänge(mm) 12(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme USST 6-T / SP, die Teilenummer ist 3070330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070330.

Technischer Support