Trennklemme UT 6-T / SP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3072815

Teilenummer
3072815
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.54 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 53 Produktgröße (Länge)(mm) 105.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UT 6-T / SP, die Teilenummer ist 3072815.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3072815.

Technischer Support