Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044644
Farbe | Grau | AWG | 26 - 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UTTB 2,5-TG-P / P, die Teilenummer ist 3044644.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044644.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften