Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 27.3 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 20 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 17.5 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 12 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17.6 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 20 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften