Verteilerblock PTFIX 12X1,5-NS15A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002914
3002922
3002931
3002958
3002968
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte

6.53 €

40 7 Arbeitstage 12Grau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.527.48-10Ja

6.53 €

40 7 Arbeitstage 12Blau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.527.48-10Ja

6.53 €

40 7 Arbeitstage 12Rot26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.527.48-10Ja

6.92 €

40 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 1.500.14 - 1.50---

6.53 €

40 7 Arbeitstage -Schwarz-0.14 - 1.500.14 - 1.50---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 27.4 Inhalt(pc(s)) 20 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 12
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.2 Produktgröße (Länge)(mm) 21 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support