Verteilerblock PTFIX 12X2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273286
3273288
3273290
3273292
3273294
3273296
3273298
3273300
3273416
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

5.91 €

32 7 Arbeitstage Grau

5.91 €

32 7 Arbeitstage Blau

5.91 €

32 7 Arbeitstage Rot

6.27 €

32 7 Arbeitstage Gelb

5.91 €

32 7 Arbeitstage Grün

6.27 €

32 7 Arbeitstage Braun

6.27 €

32 7 Arbeitstage Weiß

5.91 €

32 7 Arbeitstage Schwarz

7.05 €

32 7 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 31.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 12 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2
Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support