Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3273154 |
3273156 |
3273158 |
3273166 |
3273168 |
3273172 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 32 | 7 Arbeitstage | Grau | |||
7.05 € | 32 | 7 Arbeitstage | Blau | |||
7.05 € | 32 | 7 Arbeitstage | Rot | |||
7.47 € | 32 | 7 Arbeitstage | Weiß | |||
7.05 € | 32 | 7 Arbeitstage | Schwarz | |||
7.47 € | 32 | 23 Arbeitstage | Orange |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 31.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 8 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 12 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.7 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 45.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften