Verteilerblock PTFIX 18X1,5-NS15A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002917
3002926
3002934
3002972
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte

9.22 €

20 7 Arbeitstage 18Grau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Ja

9.22 €

20 7 Arbeitstage 18Blau26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Ja

9.22 €

20 7 Arbeitstage 18Rot26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Ja

9.78 €

20 23 Arbeitstage -Braun-0.14 - 1.500.14 - 1.50---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 40 Inhalt(pc(s)) 20 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 18
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.2 Produktgröße (Länge)(mm) 21 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support