Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 18 | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 37.8 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 20 |
Nennspannung(V) | 450 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Stifte pro Reihe | 18 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17.6 | Produktgröße (Länge)(mm) | 21 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 37.8 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften