Verteilerblock PTFIX 18X2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273308
3273310
3273312
3273320
3273322
3273440
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte

8.87 €

24 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

8.87 €

24 7 Arbeitstage 18Blau26 - 120.14 - 40.14 - 2.546.58-10Ja

8.87 €

24 7 Arbeitstage -Rot-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

9.41 €

24 7 Arbeitstage -Weiß-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

8.87 €

24 7 Arbeitstage -Schwarz-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

10.01 €

24 23 Arbeitstage 18Blau26 - 120.14 - 40.14 - 2.546.58-10Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 46.5 Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 18
Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2 Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support