Verteilerblock PTFIX 18X2,5-NS35A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273176
3273178
3273180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

10.01 €

24 7 Arbeitstage Grau

10.01 €

24 7 Arbeitstage Blau

10.01 €

24 7 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 46.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 18 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7
Produktgröße (Länge)(mm) 45.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support