Verteilerblock PTFIX 6 / 12X2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273352
3273354
3273356
3273358
3273360
3273362
3273364
3273366
3273370
3273484
3273486
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

6.86 €

32 7 Arbeitstage Grau

6.86 €

32 7 Arbeitstage Blau

6.86 €

32 7 Arbeitstage Rot

7.28 €

32 7 Arbeitstage Gelb

6.86 €

32 7 Arbeitstage Grün

7.28 €

32 7 Arbeitstage Braun

7.28 €

32 7 Arbeitstage Weiß

6.86 €

32 7 Arbeitstage Schwarz

7.28 €

32 23 Arbeitstage Orange

8.00 €

24 7 Arbeitstage Blau

8.00 €

24 7 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 40.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 13 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2
Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support