Verteilerblock PTFIX 6 / 12X2,5-NS35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273088
3273090
3273092
3273094
3273096
3273098
3273100
3273102
3273108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

8.00 €

24 7 Arbeitstage Grau

8.00 €

24 7 Arbeitstage Blau

8.00 €

24 7 Arbeitstage Rot

8.48 €

24 7 Arbeitstage Gelb

8.00 €

24 7 Arbeitstage Grün

8.48 €

24 7 Arbeitstage Braun

8.48 €

24 7 Arbeitstage Weiß

8.00 €

24 7 Arbeitstage Schwarz

8.48 €

24 7 Arbeitstage Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 28.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 13 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7
Produktgröße (Länge)(mm) 58.1 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support