Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3273220 |
3273222 |
3273224 |
3273228 |
3273230 |
3273232 |
3273234 |
3273244 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 Arbeitstage | 13 | Blau | 26 - 12 | 40.6 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 13 | 40.6 | 10-12 | PA | Ja | |||
8.00 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Grün | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.48 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Braun | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.48 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Weiß | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 Arbeitstage | 19 | Blau | 26 - 12 | 56 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 19 | 56 | 8-10 | - | Ja |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 8 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 28.7 | Produktgröße (Länge)(mm) | 45.7 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften