Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3273374 |
3273376 |
3273378 |
3273380 |
3273382 |
3273384 |
3273504 |
3273506 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
9.82 € | 24 | 7 Arbeitstage | 19 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 56 | 8-10 | Ja | |||
9.82 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.41 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Gelb | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
9.82 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Grün | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.41 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Braun | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 Arbeitstage | 19 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 56 | 8-10 | Ja |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 56 | Inhalt(pc(s)) | 8 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 19 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 21.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften