Verteilerblock PTFIX 6 / 18X2,5-FE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3273394

Teilenummer
3273394
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.41 €

24 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 56 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 19
Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2 Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock PTFIX 6 / 18X2,5-FE, die Teilenummer ist 3273394.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3273394.

Technischer Support