Verteilerblock PTFIX 6 / 18X2,5-NS35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273110
3273112
3273114
3273116
3273118
3273120
3273122
3273124
3273126
3273128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

10.96 €

24 7 Arbeitstage Grau

10.96 €

24 7 Arbeitstage Blau

10.96 €

24 7 Arbeitstage Rot

11.62 €

16 7 Arbeitstage Gelb

10.96 €

24 7 Arbeitstage Grün

11.62 €

16 7 Arbeitstage Braun

11.62 €

16 7 Arbeitstage Weiß

10.96 €

24 7 Arbeitstage Schwarz

11.62 €

16 7 Arbeitstage Violett

11.62 €

16 7 Arbeitstage Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 28.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 19 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7
Produktgröße (Länge)(mm) 60.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support