Verteilerblock PTFIX 6 / 18X2,5-NS35-FE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3273130

Teilenummer
3273130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.62 €

16 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 28.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 19
Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7 Produktgröße (Länge)(mm) 60.7 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock PTFIX 6 / 18X2,5-NS35-FE, die Teilenummer ist 3273130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3273130.

Technischer Support