Verteilerblock PTFIX 6 / 6X2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273330
3273332
3273334
3273336
3273338
3273340
3273342
3273344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

3.91 €

50 7 Arbeitstage Grau

3.91 €

50 7 Arbeitstage Blau

3.91 €

50 7 Arbeitstage Rot

4.14 €

50 7 Arbeitstage Gelb

3.91 €

50 7 Arbeitstage Grün

4.14 €

50 7 Arbeitstage Braun

4.14 €

50 7 Arbeitstage Weiß

3.91 €

50 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 25.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 7 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2
Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support