Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3273350
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 25.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 7 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 21.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock PTFIX 6 / 6X2,5-FE, die Teilenummer ist 3273350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3273350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften