Verteilerblock PTFIX 6 / 6X2,5-FE-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3273480

Teilenummer
3273480
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.35 €

40 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 25.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 7
Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2 Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock PTFIX 6 / 6X2,5-FE-G, die Teilenummer ist 3273480.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3273480.

Technischer Support