Verteilerblock PTFIX 6 / 6X2,5-NS35A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273198
3273200
3273202
3273204
3273206
3273208
3273210
3273212
3273216
3273218
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte

5.04 €

40 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.04 €

40 7 Arbeitstage 7Blau26 - 120.14 - 40.14 - 2.525.28-10Ja

5.04 €

40 7 Arbeitstage -Rot-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.35 €

40 7 Arbeitstage -Gelb-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.04 €

40 7 Arbeitstage -Grün-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.35 €

40 7 Arbeitstage -Braun-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.35 €

40 7 Arbeitstage -Weiß-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.04 €

40 7 Arbeitstage -Schwarz-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.35 €

40 7 Arbeitstage -Orange-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

5.35 €

40 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 25.2 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 7
Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7 Produktgröße (Länge)(mm) 45.7 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support