Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3002757 |
3002761 |
3002765 |
3002781 |
3002798 |
3002864 |
3002877 |
3002893 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja | |||
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Blau | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja | |||
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Rot | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja | |||
2.70 € | 80 | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 12.6 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 450 | 21 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Blau | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 20 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 6 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17.6 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften