Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3002910 |
3002919 |
3002928 |
3002955 |
3002963 |
3002967 |
3002970 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 12.5 | 8-10 | Ja | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | 6 | Blau | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 12.5 | 8-10 | Ja | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | 6 | Rot | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 12.5 | 8-10 | Ja | |||
4.06 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Gelb | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Grün | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | |||
4.06 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Braun | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 12.5 | Inhalt(pc(s)) | 20 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 6 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 21 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften