Verteilerblock PTFIX 6X2,5-NS35A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273132
3273134
3273136
3273140
3273142
3273144
3273146
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.09 €

50 7 Arbeitstage Grau

4.09 €

50 7 Arbeitstage Blau

4.09 €

50 7 Arbeitstage Rot

4.09 €

50 7 Arbeitstage Grün

4.34 €

50 7 Arbeitstage Braun

4.34 €

50 7 Arbeitstage Weiß

4.09 €

50 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 15.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 6 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7
Produktgröße (Länge)(mm) 45.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support