Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3210609 |
3210610 |
3210611 |
3210612 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | Zugfeder | |||
3.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | Zugfeder | |||
7.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 0.14 - 4 | - | - | Push-Lock Federklemme | |||
5.18 € | 50 | 82 Arbeitstage | Grau | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | Zugfeder |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Stifte pro Reihe | 4 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 115.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften