Doppelstockklemme PTTBS 2,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210600
3210601
3210602
3210603
3210604
3210606
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Anschluss (Komponenten)

3.30 €

100 7 Arbeitstage Grau0.14 - 2.508002045.8Zugfeder

3.30 €

100 7 Arbeitstage Blau0.14 - 2.508002045.8Zugfeder

6.75 €

50 7 Arbeitstage Grün-Gelb0.14 - 4--55Push-Lock Federklemme

4.09 €

50 82 Arbeitstage Grau0.14 - 2.508002045.8Zugfeder

3.32 €

100 7 Arbeitstage Grau0.14 - 2.505001845.8Zugfeder

6.81 €

50 7 Arbeitstage Grün-Gelb0.14 - 4--55Push-Lock Federklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 3 Produktgröße (Länge)(mm) 111.8
Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal

Technischer Support