Doppelstockklemme PTTBS 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211832

Teilenummer
3211832
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.39 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 54.5 Produktgröße (Länge)(mm) 96 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme PTTBS 4, die Teilenummer ist 3211832.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211832.

Technischer Support