Doppelstock-Zugfederklemme STTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031157
3031429
3031542
3035519
3035564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Steckverbindertyp (Kategorie)

2.09 €

100 7 Arbeitstage 28 - 164.20.08 - 1.50.08 - 1.5-17.567.54.210(max.)V0Zweifachport Federklemme

3.21 €

100 7 Arbeitstage 28 - 106.20.08 - 60.08 - 433083.56.28-10V0Zweifachport Federklemme

6.56 €

50 7 Arbeitstage 28 - 106.20.08 - 60.08 - 433083.56.28-10V0Dualport-Terminal

2.84 €

100 78 Arbeitstage 28 - 125.20.08 - 40.08 - 2.5-2267.55.210(max.)-Zweifachport Federklemme

16.36 €

50 7 Arbeitstage 28 - 127.40.08 - 40.08 - 2.5-2267.57.48-10V0Durchgangsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support