Doppelstock-Zugfederklemme STTBU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3033171

Teilenummer
3033171
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.88 €

50 46 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 81 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Zweifachport Federklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstock-Zugfederklemme STTBU, die Teilenummer ist 3033171.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3033171.

Technischer Support