Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3208511 |
3208524 |
3208540 |
3208544 |
3212439 |
3212442 |
3212468 |
3213852 |
3213865 |
3213878 |
3213933 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 150 | 70 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 30 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
3.21 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.45 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
1.45 € | 150 | 33 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
3.30 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
3.44 € | 100 | 26 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 93.9 | 8(max.) | PA | |||
1.40 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 14 | 93.9 | 8(max.) | PA | |||
1.40 € | 150 | 28 Arbeitstage | Blau | 26 - 14 | 93.9 | 8(max.) | PA | |||
3.30 € | 100 | 33 Arbeitstage | Blau | - | 69.3 | 8(max.) | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.6 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften