Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2716020 |
2716033 |
2716046 |
2716703 |
2716716 |
2716729 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Steckerquerschnitt (mm²) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 (max.) | 4 (max.) | 500 | 500 | 32 | 32 | 22 | 20 | 4 Verbindungen | |||
3.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | 4 | 4 (max.) | 4 (max.) | 500 | 500 | 32 | 32 | 22 | 31 | 6 Verbindungen | |||
4.99 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 | 4 (max.) | 4 (max.) | 500 | 500 | 32 | 32 | 22 | 38 | 8 Verbindungen | |||
6.97 € | 30 | 7 Arbeitstage | 2 | 6 | 6 (max.) | 6 (max.) | 800 | 800 | 57 | 57 | 33 | 29 | 4 Verbindungen | |||
10.43 € | 20 | 7 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 (max.) | 6 (max.) | 800 | 800 | 57 | 57 | 33 | 46 | 6 Verbindungen | |||
13.87 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 (max.) | 6 (max.) | 800 | 800 | 57 | 57 | 33 | 57 | 8 Verbindungen |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(pc(s)) | 1 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsclip-Funktionen | Montagebohrung | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gerätestecker | Material | Polyamid |
Dämmaterial | PA | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Steckerquerschnitt(mm²)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften