Basiselement CB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800929
2801305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschluss (Komponenten) Material Gehäusetyp (Kategorie)

14.20 €

20 53 Arbeitstage -------KunststoffDIN-Schienengehäuse

14.20 €

20 7 Arbeitstage Grau0.14 - 40.14 - 412.39(max.)BasisterminalSchrauben--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 10 Industrieprodukte Ja

Technischer Support