Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1833027 |
1833030 |
1833043 |
1833056 |
1833069 |
1833072 |
1833085 |
1833098 |
1833108 |
1833124 |
1833137 |
1833140 |
1833153 |
1833166 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Steckertyp | Kontaktmaterial | Dämmaterial | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 2 | 19.40 | 18.01 | 20.3 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.61 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
6.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 4 | 20.30 | 19.40 | 25.63 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
7.66 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 5 | 20.30 | 19.40 | 29.44 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 6 | 20.30 | 19.40 | 33.25 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
10.71 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
12.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 8 | 20.30 | 19.40 | 40.87 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
13.76 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 9 | 20.30 | 19.40 | 44.68 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
15.28 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 10 | 20.30 | 19.40 | 48.49 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
18.33 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 12 | 20.30 | 19.40 | 56.11 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
19.86 € | 50 | 28 Arbeitstage | 13 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
21.38 € | 50 | 7 Arbeitstage | 14 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 14 | 20.30 | 19.40 | 63.73 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
22.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
24.43 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 16 | 20.30 | 19.40 | 71.35 | 7.00(max.) | Stecker | + Schraubensicherung | Stecker gerade | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja |
Loading...
Farbe | Grün | Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 160 | Nennstrom(A) | 8 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | MCVU |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Steckertyp
Kontaktmaterial
Dämmaterial
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften