Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktabstand (mm) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Steckertyp | Kontaktmaterial | Dämmaterial | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 2 | 27.2 | 11.68 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
3.47 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 3 | 27.2 | 16.76 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.63 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 4 | 27.2 | 21.84 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
5.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 5 | 27.2 | 26.92 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
6.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 6 | 32 | 27.20 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
8.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 7 | 37 | 27.20 | 37.08 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 8 | 37 | 27.20 | 42.16 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
10.41 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | 47.16 | - | - | - | 29.2 | 47.16 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
11.57 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 10 | 37 | 27.20 | 52.32 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
12.72 € | 50 | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | 57.32 | - | - | - | 29.2 | 57.32 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
13.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 12 | 37 | 27.20 | 62.48 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
15.04 € | 50 | 7 Arbeitstage | 13 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 13 | 37 | 27.20 | 67.56 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
17.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 15 | 37 | 27.20 | 77.72 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
18.51 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 16 | 37 | 27.20 | 82.80 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
19.66 € | 50 | 19 Arbeitstage | 17 | - | - | 87.8 | - | - | - | 29.2 | 87.8 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
20.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 18 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 18 | 37 | 27.20 | 92.96 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
21.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | 19 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 19 | 37 | 27.20 | 98.04 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
23.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 20 | 37 | 27.20 | 103.12 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
25.45 € | 50 | 22 Arbeitstage | 22 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 22 | 37 | 27.20 | 113.28 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
27.76 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 24 | 37 | 27.20 | 123.44 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
3.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 2 | 27.2 | 21.48 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
4.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | - | - | 26.56 | - | - | - | 29.2 | 26.56 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
6.06 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 4 | 31.64 | 27.20 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
7.22 € | 50 | 19 Arbeitstage | 5 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 5 | 36.72 | 27.20 | 37.00 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
8.38 € | 50 | 19 Arbeitstage | 6 | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | 5.08 | 1 | 6 | 37 | 27.20 | 41.80 | 7.00(max.) | Stecker | + Abziehhülse | Stecker, senkrechte Montage | Verzinnt | - | Pin-Gehäuse - Kabel | Ja | |||
9.53 € | 50 | 19 Arbeitstage | 7 | - | - | 46.88 | - | - | - | 29.2 | 46.88 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - | |||
14.16 € | 50 | 19 Arbeitstage | 11 | - | - | 67.2 | - | - | - | 29.2 | 67.2 | - | Schrauben | - | - | - | Thermoplast | Sockelgehäuse - Leiterplatte | - |
Loading...
Farbe | Grün | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | MSTBVK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt(mm²)
Kontaktabstand(mm)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Steckertyp
Kontaktmaterial
Dämmaterial
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften