Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 2 | 21.48 | |||
4.95 € | 50 | 7 Arbeitstage | 3 | 3 | 26.56 | |||
6.09 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 | 31.64 | |||
7.22 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 5 | 36.72 | |||
8.36 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 41.80 | |||
9.49 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | 7 | 46.88 | |||
10.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | 51.96 | |||
11.76 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | 9 | 57.04 | |||
12.89 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 62.12 | |||
15.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 72.28 | |||
17.43 € | 50 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | 82.44 | |||
19.70 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 16 | 92.60 | |||
21.97 € | 50 | 7 Arbeitstage | 18 | 18 | 102.76 | |||
24.23 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | 112.92 | |||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 2 | 21.48 | |||
3.40 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | 3 | 26.56 | |||
4.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | 4 | 31.64 | |||
5.67 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 5 | 36.72 | |||
6.81 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 41.80 | |||
7.94 € | 50 | 7 Arbeitstage | 7 | 7 | 46.88 | |||
9.07 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | 8 | 51.96 | |||
10.21 € | 50 | 7 Arbeitstage | 9 | 9 | 57.04 | |||
11.34 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 62.12 | |||
12.48 € | 50 | 19 Arbeitstage | 11 | 11 | 67.2 | |||
13.61 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12 | 12 | 72.28 | |||
15.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 14 | 14 | 82.44 | |||
17.01 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | 15 | 87.52 | |||
18.15 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | 16 | 92.60 | |||
20.42 € | 50 | 7 Arbeitstage | 18 | 18 | 102.76 | |||
22.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | 20 | 112.92 |
Loading...
Farbe | Grün | AWG | 24 - 12 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 5.08 | Nennspannung(V) | 320 |
Nennstrom(A) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 20.40 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 17.30 | Abisolierlänge(mm) | 7.00(max.) | Anschluss (Komponenten) | Stecker |
Steckverbindereigenschaften | + Abziehhülse | Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | MVSTBU |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften