Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1765768
Anzahl der Pins(Pol) | 10 | Farbe | Grün | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt(mm²) | 0.2 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 5 |
Nennspannung(V) | 320 | Nennstrom(A) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Stifte pro Reihe | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 38 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 52.30 | Abisolierlänge(mm) | 7.00(max.) | Anschluss (Komponenten) | Stecker |
Steckverbindereigenschaften | + TS35 Montagefüße | Steckertyp | Stecker, montiert | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Verzinnt | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - Kabel | Serie (Steckverbinder) | UMSTBHK |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Grundleiste UMSTBHK, die Teilenummer ist 1765768.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1765768.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften