Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MCVU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1833111

Teilenummer
1833111
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.81 €

50 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 11 Farbe Grün Inhalt(pc(s)) 50
Kontaktabstand(mm) 3.81 Nennspannung(V) 160 Nennstrom(A) 8
Produktgröße (Länge)(mm) 20.3 Produktgröße (Breite)(mm) 3.81 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Dämmaterial Thermoplast Stiftleisten-Typ (Kategorie) Sockelgehäuse - Leiterplatte
Serie (Steckverbinder) MCVU

Sie befinden sich auf der Seite für Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MCVU, die Teilenummer ist 1833111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1833111.

Technischer Support