Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1832743 |
1832756 |
1832772 |
1832798 |
1832808 |
1832811 |
1832853 |
1832879 |
1833014 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 100 | 28 Arbeitstage | 3 | |||
4.79 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | |||
7.16 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | |||
9.54 € | 50 | 7 Arbeitstage | 8 | |||
10.72 € | 50 | 28 Arbeitstage | 9 | |||
11.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
16.66 € | 50 | 28 Arbeitstage | 14 | |||
19.03 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 | |||
20.88 € | 50 | 7 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Farbe | Grün | Inhalt(pc(s)) | 50 | Kontaktabstand(mm) | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 160 | Nennstrom(A) | 8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.81 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board | Dämmaterial | Thermoplast |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Serie (Steckverbinder) | MCVK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften