Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2820136 |
2820149 |
2820262 |
2820712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20.8 | 3 | 42.5 | 20.80 | 20.8 | 9(max.) | Schraubklemme | |
163.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 27 | 4 | 42.5 | 27 | 27 | 9(max.) | Schraubklemme | |
87.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 14.6 | 2 | 42.5 | 14.60 | 14.6 | 9(max.) | Schraubklemme | |
409.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4 | 27 | 4 | 86.5 | 27 | 27 | 7(max.) | Stecker |
Loading...
Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 400 |
Nennstrom(A) | 16 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften