Bolzenanschlussklemme OTTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0790404
0790433
0790530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

6.13 €

50 7 Arbeitstage 22 - 10110.1 - 60.1 - 641--11

6.04 €

50 7 Arbeitstage 27 - 10110.1 - 60.1 - 6415243.511

5.55 €

50 7 Arbeitstage 27 - 1490.1 - 2.50.1 - 2.52445.543.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support