Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3058059 |
3075896 |
3213136 |
3213137 |
3244614 |
3244615 |
3244616 |
3244627 |
3244629 |
3244630 |
3247973 |
3247974 |
3247976 |
3247977 |
3247978 |
3247986 |
3247987 |
3247989 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 27 - 8 | 13 | 0.1 - 10 | 0.1 - 10 | 50 | 800 | 57 | 47 | 53.3 | 13 | |||
2.73 € | 80 | 7 Arbeitstage | Grau | 14 - 2 | 17 | 2.50 - 35 | 2.5 - 35 | 40 | 800 | 125 | 49.8 | 80.8 | 17 | |||
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1000 | 192 | 66 | - | - | |||
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 - 2 | 29 | 6 - 70 | 6 - 70 | 5 | 1000 | 192 | 67 | 136 | 29 | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 41 | 6 - 150 | 6 - 150 | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
23.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 5 | 1000 | 415 | 83.3 | - | - | |||
23.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 5 | 1000 | 415 | 83.3 | - | - | |||
27.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 54.8 | 300 (max.) | 300 (max.) | 5 | 1000 | 520 | 91.8 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1500 | 192 | 66 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1500 | 192 | 66 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 5 | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 5 | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 5 | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
29.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 5 | 1500 | 415 | 83.3 | - | - | |||
29.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 5 | 1500 | 415 | 83.3 | - | - | |||
34.05 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 54.8 | 300 (max.) | 300 (max.) | 5 | 1500 | 520 | 91.8 | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften