Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3058127 |
3058143 |
3075870 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | 27 - 10 | 9 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 50 | 800 | 32 | 47.1 | 53.3 | 9 | V0 | Ja | |||
1.57 € | 150 | 7 Arbeitstage | 2 | 27 - 8 | 13 | 0.1 - 10 | 0.1 - 10 | 50 | 800 | 57 | 47.1 | 53.3 | 13 | V0 | Ja | |||
3.01 € | 80 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 2.50 - 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Farbe | Grau | Anzahl der Zeilen | 1 | Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften