Bolzenanschlussklemme RT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3049013
3049026
3049042
3049148
3049411
3049424
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Industrieprodukte

5.02 €

50 7 Arbeitstage 2Grau27 - 1412.30.1 - 2.50.1 - 2.550100024516612.3V0Ja

5.47 €

50 7 Arbeitstage 2Grau27 - 1016.30.1 - 60.1 - 650100041516616.3V0Ja

14.90 €

25 7 Arbeitstage 2Grau14 - 220.32.50 - 352.5 - 3525100012563.88420.3V0Ja

14.90 €

25 50 Arbeitstage -Blau---2.50 - 3525-------

10.71 €

50 7 Arbeitstage 2Grün-Gelb27 - 1412.30.1 - 2.50.1 - 2.550100024516612.3V0Ja

12.22 €

50 7 Arbeitstage 2Grün-Gelb27 - 1016.30.1 - 60.1 - 650-41516616.3V0Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Zeilen 1 Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme

Technischer Support