Abzweigklemme AZK【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0702997

Teilenummer
0702997
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silberfarben AWG 18 - 2 Klemmbreite(mm) 12
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35 Inhalt(pc(s)) 10
Nennstrom(A) 125 Produktgröße (Länge)(mm) 40 Produktgröße (Breite)(mm) 12
Abisolierlänge(mm) 15(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Abgriffklemme
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abzweigklemme AZK, die Teilenummer ist 0702997.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0702997.

Technischer Support