Durchgangsreihenklemme PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3061761
3211252
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

1.58 €

150 7 Arbeitstage Blau8.20.50 - 60.50 - 6100041242.257.7

1.04 €

200 70 Arbeitstage Schwarz5.20.14 - 2.500.14 - 2.5080024336.560.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support