Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3037407
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 3 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 71.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme ST, die Teilenummer ist 3037407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3037407.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften